Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 441 Rullatyönnin R
  2. 441 roller plunger R
441 roller plunger R

441 roller plunger R

  • Vastakappaletta voidaan säätää 90°
  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65
5 Tuotteet
MR 441-11Y

MR 441-11Y

Tuotenumero 101058758

Position switch

MR 441-11Y-T

MR 441-11Y-T

Tuotenumero 101058760

Position switch

MR 441-11Y-T-1276-2

MR 441-11Y-T-1276-2

Tuotenumero 101096133

Position switch

MR 441-11Y-A-T-M20-2037

MR 441-11Y-A-T-M20-2037

Tuotenumero 101160083

Position switch

TR 441-11Y-T-M20

TR 441-11Y-T-M20

Tuotenumero 101167987

Position switch

5 löydetyt tulokset