Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 441
  2. 441 Rullavarsi D
441 Rullavarsi D

441 Rullavarsi D

  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • 2 Koskettimet
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65
39 Tuotteet
MD 441-11Y-M20

MD 441-11Y-M20

Tuotenumero 101160102

Position switch

TD 441-11Y-M20

TD 441-11Y-M20

Tuotenumero 101170463

Position switch

MD 441-11Y-T-M20

MD 441-11Y-T-M20

Tuotenumero 101164827

Position switch

MD 441-11Y-T-1276-2

MD 441-11Y-T-1276-2

Tuotenumero 101096346

Position switch

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

Tuotenumero 101165102

Position switch

MD 441-11Y-T-2512

MD 441-11Y-T-2512

Tuotenumero 151203454

Position switch

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Tuotenumero 151203457

Position switch

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Tuotenumero 101203457

Position switch

MD 441-11Y-T-1801

MD 441-11Y-T-1801

Tuotenumero 101127471

Position switch

MD 441-11Y-2186

MD 441-11Y-2186

Tuotenumero 101138562

Position switch

MD 441-11Y-M20-RMS

MD 441-11Y-M20-RMS

Tuotenumero 101168995

Position switch

MD 441-11Y-RMS-M20-1801

MD 441-11Y-RMS-M20-1801

Tuotenumero 101174616

Position switch

MD 441-11Y-T-2512

MD 441-11Y-T-2512

Tuotenumero 101203454

Position switch

MD 441-11Y-2512

MD 441-11Y-2512

Tuotenumero 151203445

Position switch

MD 441-11Y-RMS

MD 441-11Y-RMS

Tuotenumero 101059547

Position switch

MD 441-11Y-A-T-2037

MD 441-11Y-A-T-2037

Tuotenumero 101113160

Position switch

MD 441-11Y-K-2186

MD 441-11Y-K-2186

Tuotenumero 101146481

Position switch

MD 441-11Y-562-1/ 1276-2/1801

MD 441-11Y-562-1/ 1276-2/1801

Tuotenumero 101154764

Position switch

MD 441-11Y-T-1276-2-1801

MD 441-11Y-T-1276-2-1801

Tuotenumero 101177916

Position switch

TD 441-11Y-UE

TD 441-11Y-UE

Tuotenumero 101059496

Position switch

TD 441-11Y-UE-T

TD 441-11Y-UE-T

Tuotenumero 101059497

Position switch

TD 441-11Y-T-602

TD 441-11Y-T-602

Tuotenumero 101059505

Position switch

TD 441-11Y-T-M20

TD 441-11Y-T-M20

Tuotenumero 101165676

Position switch

TD 441-11Y-RMS-M20

TD 441-11Y-RMS-M20

Tuotenumero 101170055

Position switch

39 löydetyt tulokset