Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 452 Haarukkavipu 2C
  2. 452 fork lever 2C
452 fork lever 2C

452 fork lever 2C

  • Metallikotelo
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Asennoituva rajakytkin
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Aktivointisuunnan muuttaminen ohjainpäätä kääntämällä
  • Karkaistu varsi
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
4 Tuotteet
T2C 452-02Y-M20

T2C 452-02Y-M20

Tuotenumero 101171395

Position switch

T2C 452-12Y

T2C 452-12Y

Tuotenumero 101059694

Position switch

T2C 452-12Y-T

T2C 452-12Y-T

Tuotenumero 101152729

Position switch

T2C 452-02Y

T2C 452-02Y

Tuotenumero 101059687

Position switch

4 löydetyt tulokset