Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 452 Rullavipu J
  2. 452 offset roller lever J
452 offset roller lever J

452 offset roller lever J

  • Metallikotelo
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
2 Tuotteet
TJ 452-21Y

TJ 452-21Y

Tuotenumero 101059132

Position switch

TJ 452-20Y-T

TJ 452-20Y-T

Tuotenumero 101155295

Position switch

2 löydetyt tulokset