Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 452 Rullavarsi L
  2. 452 roller lever L
452 roller lever L

452 roller lever L

  • Metallikotelo
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
6 Tuotteet
TL 452-02Y

TL 452-02Y

Tuotenumero 101059396

Position switch

TL 452-12Y

TL 452-12Y

Tuotenumero 101059413

Position switch

TL 452-20Y

TL 452-20Y

Tuotenumero 101059390

Position switch

TL 452-12Y-UE-T

TL 452-12Y-UE-T

Tuotenumero 101195888

Position switch

TL 452-21Y-T

TL 452-21Y-T

Tuotenumero 101059409

Position switch

TL 452-12Y-1276-2

TL 452-12Y-1276-2

Tuotenumero 101145764

Position switch

6 löydetyt tulokset