Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 452 Rullatyönnin R
  2. 452 roller plunger R
452 roller plunger R

452 roller plunger R

  • Metallikotelo
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Vastakappaletta voidaan säätää 90°
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
1 Tuotteet
TR 452-20Y

TR 452-20Y

Tuotenumero 101058790

Position switch

1 löydetyt tulokset