Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 452
  2. 452 Rullavarsi D
452 Rullavarsi D

452 Rullavarsi D

  • Metallikotelo
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
20 Tuotteet
TD 452-02Y

TD 452-02Y

Tuotenumero 101059573

Position switch

TD 452-12Y

TD 452-12Y

Tuotenumero 101059593

Position switch

TD 452-20Y-M20

TD 452-20Y-M20

Tuotenumero 101171394

Position switch

TD 452-21Y

TD 452-21Y

Tuotenumero 101059584

Position switch

TD 452-02Y-T

TD 452-02Y-T

Tuotenumero 101059574

Position switch

TD 452-12Y-T-1276-2-RMS

TD 452-12Y-T-1276-2-RMS

Tuotenumero 101115834

Position switch

TD 452-02Y-1090/2512

TD 452-02Y-1090/2512

Tuotenumero 101217716

Position switch

TD 452-02Y-T-1276-2-1801

TD 452-02Y-T-1276-2-1801

Tuotenumero 103002918

Position switch

TD 452-21Y-T

TD 452-21Y-T

Tuotenumero 101059586

Position switch

TD 452-02Y-RMS-1090

TD 452-02Y-RMS-1090

Tuotenumero 101105465

Position switch

TD 452-02Y-T-1801

TD 452-02Y-T-1801

Tuotenumero 103001013

Position switch

TD 452-02Y-2512

TD 452-02Y-2512

Tuotenumero 103001059

Position switch

TD 452-02Y-1801/2512-1

TD 452-02Y-1801/2512-1

Tuotenumero 103004143

Position switch

TD 452-21Y-1801

TD 452-21Y-1801

Tuotenumero 103012278

Position switch

TD 452-20Y

TD 452-20Y

Tuotenumero 101059566

Position switch

TD 452-20Y-T

TD 452-20Y-T

Tuotenumero 101059567

Position switch

TD 452-21Y-K

TD 452-21Y-K

Tuotenumero 101083552

Position switch

TD 452-02Y-H

TD 452-02Y-H

Tuotenumero 101094422

Position switch

TD 452-12Y-UE-K

TD 452-12Y-UE-K

Tuotenumero 101138280

Position switch

TD 452-21Y-H-T

TD 452-21Y-H-T

Tuotenumero 101153134

Position switch

20 löydetyt tulokset