Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 461
  2. 461 Rullavarsi D
461 Rullavarsi D

461 Rullavarsi D

  • Metallikotelo
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
14 Tuotteet
MD 461-22Y

MD 461-22Y

Tuotenumero 101059618

Position switch

TD 461-03Y

TD 461-03Y

Tuotenumero 101059601

Position switch

TD 461-22Y

TD 461-22Y

Tuotenumero 101059607

Position switch

MD 461-22Y-RMS

MD 461-22Y-RMS

Tuotenumero 101059622

Position switch

MD 461-22Y-RMS-1801

MD 461-22Y-RMS-1801

Tuotenumero 101143594

Position switch

MD 461-22Y-T

MD 461-22Y-T

Tuotenumero 101059619

Position switch

MD 461-22Y-T-1276-2

MD 461-22Y-T-1276-2

Tuotenumero 101095343

Position switch

TD 461-03Y-M25

TD 461-03Y-M25

Tuotenumero 101174487

Position switch

TD 461-13Y-T-1801/ -1276-2

TD 461-13Y-T-1801/ -1276-2

Tuotenumero 101124226

Position switch

TD 461-22Y-K

TD 461-22Y-K

Tuotenumero 101059610

Position switch

TD 461-22Y-RMS

TD 461-22Y-RMS

Tuotenumero 101059612

Position switch

TD 461-22Y-RMS-1801

TD 461-22Y-RMS-1801

Tuotenumero 101148041

Position switch

TD 461-22Y-T-1801

TD 461-22Y-T-1801

Tuotenumero 101116399

Position switch

TD 461-30Y-T

TD 461-30Y-T

Tuotenumero 101059599

Position switch

14 löydetyt tulokset