Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 471
  2. 471 pull lever Z
471 pull lever Z

471 pull lever Z

  • Metallikotelo
  • 4 tai 6 Koskettimet
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (peruskomponentti)
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
3 Tuotteet
TZ 471-20/20Y

TZ 471-20/20Y

Tuotenumero 101061070

Position switch

TZ 471-21/21Y

TZ 471-21/21Y

Tuotenumero 101061101

Position switch

TZ 471-03/03Y-H-840

TZ 471-03/03Y-H-840

Tuotenumero 101151281

Position switch

3 löydetyt tulokset