Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 471
  2. 471 roller lever 2A
471 roller lever 2A

471 roller lever 2A

  • Metallikotelo
  • 4 tai 6 Koskettimet
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (peruskomponentti)
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
5 Tuotteet
M2A 471-12/12Y

M2A 471-12/12Y

Tuotenumero 101061203

Position switch

T2A 471-02/02Y

T2A 471-02/02Y

Tuotenumero 101061086

Position switch

T2A 471-02/02Y-2512-4

T2A 471-02/02Y-2512-4

Tuotenumero 101215833

Position switch

T2A 471-02/02Y-H GB 496

T2A 471-02/02Y-H GB 496

Tuotenumero 101149508

Position switch

T2A 471-02/02Y-RMS

T2A 471-02/02Y-RMS

Tuotenumero 101215276

Position switch

5 löydetyt tulokset