A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Tuotenumero:103007354

Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla
- 12-napainen
Tilaustiedot
TuotekuvausA-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Tuotenumero (tilausnumero)103007354
EAN (European Article Number)4030661447049
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Yleiset ominaisuudet
Muotoilusuora
Bruttopaino1.780g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Cable drag chain suitableKyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä12
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus10m
Number of cable wires12
johdon poikkipinta-ala0,75mm²
Cable diameter9,9mm
Bending radius (fixed)4x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Colour of the Cable mantleGrey
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typFemale connector
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handleMetall, CuZn chromated
Colour of the handleChromium-plated
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature (Connector)-20 ... +130 °C
Ambient temperature (fixed)-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-15 ... +70 °C
Ambient temperature (drag chain)-5 ... +70 °C
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta7A
Rated operating voltage60VAC
Rated operating voltage60VDC
Nimellisvirta7.000mA
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 21.53