A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Tuotenumero:101209915
Arkisto

Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla
- 19-napainen
Tilaustiedot
TuotekuvausA-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Tuotenumero (tilausnumero)101209915
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Yleiset ominaisuudet
Muotoilusuora
Kahvan rungon värimusta
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Kaapelijohtojen lukumäärä19
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus10m
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Nastojen liitännät
PIN 1Valkoinen
PIN 2punainen
PIN 3Harmaa
PIN 4keltainen
PIN 5vihreä
PIN 6Sininen
PIN 7violetti
PIN 8Vaaleanpunainen
PIN 9Harmaa - vaaleanpunainen
PIN 10Punainen - sininen
PIN 11Valkoinen - vihreä
PIN 12musta
PIN 13Valkoinen - keltainen
PIN 14Keltainen - ruskea
PIN 15Valkoinen - harmaa
PIN 16Harmaa - ruskea
PIN 17Valkoinen - vaaleanpunainen
PIN 18Ruskea - vihreä
PIN 19Ruskea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.07.2026 klo 02.52