A-K3P-M8-S-W-2M-GY-1-2LP-X-4
Tuotenumero:103011096

Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla
- 3-napainen
Tilaustiedot
TuotekuvausA-K3P-M8-S-W-2M-GY-1-2LP-X-4
Tuotenumero (tilausnumero)103011096
EAN (European Article Number)4030661475639
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61076-2-101
Bruttopaino60g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Napojen lukumäärä3
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
Cable diameter4,3mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typFemale connector, M8
Designangled with status LED
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleTransparent
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67IP69
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-25 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)+0 ... +80 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage30VAC
Rated operating voltage30VDC
Nimellisvirta4.000mA
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.08.2026 klo 16.58