A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Tuotenumero:101209997
Arkisto

Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla
- 4-napainen
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausA-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Tuotenumero (tilausnumero)101209997
EAN (European Article Number)4030661385228
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61076-2-104
Muotoilukääntyvä
Bruttopaino339g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Napojen lukumäärä4
Kaapelijohtojen lukumäärä4
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus10m
Number of cable wires4
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
Cable diameter4,3mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Colour of the Cable mantleBlack
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typFemale connector, M8
Designangled
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67IP68IP69
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-25 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)+0 ... +80 °C
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Rated operating voltage30VAC
Rated operating voltage30VDC
Nimellisvirta4.000mA
Nastojen liitännät
PIN 1Ruskea
PIN 2Valkoinen
PIN 3Sininen
PIN 4musta
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.07.2026 klo 02.03