Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA | Schmersal - The DNA of Safety
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Tuotenumero:101210560
Tuotekuvaus
5 m
Kiinteällä kaapelilla
8-napainen
Tilaustiedot
TuotekuvausA-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Tuotenumero (tilausnumero)101210560
EAN (European Article Number)4030661387246
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61076-2-101
Bruttopaino260g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Cable drag chain suitableKyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä8
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi0,4Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus5m
Number of cable wires8
johdon poikkipinta-ala0,21mm²
Cable diameter5,7mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Colour of the Cable mantleBlack
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, V4A
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67IP69K
Ambient temperature (Connector)-25 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-30 ... +105 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-10 ... +105 °C
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2A
Rated operating voltage30VAC
Rated operating voltage30VDC
Nimellisvirta2.000mA
Nastojen liitännät
PIN 1Ruskea
PIN 2Valkoinen
PIN 3Sininen
PIN 4musta
PIN 5Harmaa
PIN 6violetti
PIN 7punainen
PIN 8Vaaleanpunainen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.