Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal - The DNA of Safety
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Tuotenumero:103007358
Tuotekuvaus
5 m
Kiinteällä kaapelilla
8-napainen
Tilaustiedot
TuotekuvausA-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Tuotenumero (tilausnumero)103007358
EAN (European Article Number)4030661445373
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61076-2-101
Muotoilusuora
Bruttopaino244g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Halogen freeKyllä
Cable drag chain suitableKyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä8
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus5m
Number of cable wires8
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
Cable diameter5,9mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Colour of the Cable mantleBlack
Kaapelivaipan materiaaliPUR
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
Connector codingA
Colour of the handleBlack
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67IP69
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-50 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (drag chain)-25 ... +60 °C
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2A
Rated operating voltage30VAC
Rated operating voltage30VDC
Nimellisvirta2.000mA
Nastojen liitännät
PIN 1Valkoinen
PIN 2Ruskea
PIN 3vihreä
PIN 4keltainen
PIN 5Harmaa
PIN 6Vaaleanpunainen
PIN 7Sininen
PIN 8punainen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.