ACC-AZM-DHS-H-1-RD
Tuotenumero:103062961

Tuotekuvaus
- For use with the DHS150 to enable rear unlocking in hazardous areas
- In combination with the DHS150-PT-T emergency release (not included)
Tilaustiedot
TuotekuvausACC-AZM-DHS-H-1-RD
Tuotenumero (tilausnumero)103062961
EAN (European Article Number)8905236111273
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Yleiset ominaisuudet
Tangon materiaaliMetalli
Kahvan rungon materiaaliMuovi
Kahvan rungon värired
Bruttopaino700g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus111mm
Halkaisija32mm
Tangon halkaisija11mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 05.11