ACC-AZM40-ADJ-1
Tuotenumero:103059343

Tuotekuvaus
- Adjustment tool for optimal installation of solenoid interlock and actuator
Optional customer-side printing of the 3D part (STL file under “Downloads”)
Tilaustiedot
TuotekuvausACC-AZM40-ADJ-1
Tuotenumero (tilausnumero)103059343
EAN (European Article Number)4030661664637
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Yleiset ominaisuudet
MateriaaliPolyamide PA
Tuotteen väriBlack
Bruttopaino5g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus40mm
leveys20mm
Korkeus13,5mm
Huomautus
Note (General)For customer-side printing, the SLS printing method and PA12 material are recommended to avoid quality deviations.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.08.2026 klo 22.35