ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Tuotenumero:103015308

Tuotekuvaus
- Kaukovapautus vaijerin avulla
- Käytettävissä hätäavaajana tai hätävapauttimena
- Suojavaipattoman terässydämen pituus: 4 m
- koko pituus: 6 m
Tilaustiedot
TuotekuvausACC-AZM400-BOW-4M-6M
Tuotenumero (tilausnumero)103015308
EAN (European Article Number)4030661504001
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino277g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus52mm
leveys40mm
Korkeus15mm
Suojavaipattoman terässydämen4m
Bowdenvaijerin pituus6m
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääNote: The Bowden cable release is an accessory that can be used in connection with the solenoid interlock AZM400Z-...-BOW.The solenoid interlock is not included in delivery.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.07.2026 klo 00.46