ACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Tuotenumero:103032139

Tilaustiedot
TuotekuvausACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Tuotenumero (tilausnumero)103032139
EAN (European Article Number)4030661527598
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
eCl@ss number, version 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Yleiset ominaisuudet
Materiaalinikkelipäällystetty messinki
Bruttopaino46g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus25mm
Halkaisija32mm
Ruuvin kierteen pituus6mm
Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvollaM20 x 1.5
Huomautus
Note (General)5 hole cable entry
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.09.2026 klo 08.13