ACC-CGLD-AV-E2-M20-4
Tuotenumero:103032141

Tilaustiedot
TuotekuvausACC-CGLD-AV-E2-M20-4
Tuotenumero (tilausnumero)103032141
EAN (European Article Number)4030661527604
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
eCl@ss number, version 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Yleiset ominaisuudet
MateriaaliKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttopaino10g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Halkaisija22,5mm
Ruuvin kierteen pituus11mm
Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvollaM20 x 1.5
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.09.2026 klo 10.09