ACC-CGLD-M20-P
Tuotenumero:103006013

Tuotekuvaus
- holkkitiivisteen M20
- Muovi
Tilaustiedot
TuotekuvausACC-CGLD-M20-P
Tuotenumero (tilausnumero)103006013
EAN (European Article Number)4030661439792
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
eCl@ss number, version 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Yleiset ominaisuudet
MateriaaliPolyamide PA
Bruttopaino10g
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi4,5Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Sallittu kaapelin halkaisija, minimi6mm
Sallittu kaapelin halkaisija, maksimi12mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ruuvin pituus36,5mm
Ruuvin kierteen pituus9mm
Ruuvin halkaisija26,4mm
Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvollaM20 x 1.5
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.07.2026 klo 20.09