ACC-CLP-M12-10PCS
Tuotenumero:103052312

Tuotekuvaus
- Safety clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 plug connector, for knurls with diameter: 15 mm or for hexagon with width across flats 14 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausACC-CLP-M12-10PCS
Tuotenumero (tilausnumero)103052312
EAN (European Article Number)4030661632247
Yleiset ominaisuudet
MateriaaliMuovi
Mekaaniset tiedot
AsennusohjeLocking clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 connector and M12 connectors for assembly, for knurl diameter: 15 mm or for Allen key with a wrench size of 14 mm, prevents the disconnection of plug-in connections without tools
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-40 ... +90 °C
Storage and transport temperature-40 ... +105 °C
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää10 pcs locking clip
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.07.2026 klo 03.37