ACC-IL-G24-M20-OR
Tuotenumero:101186263

Tuotekuvaus
- oranssi LED, valkoinen linssi (kirkas)
- ruuvattavissa kaapeliläpivientiin M 20 x 1,5
Tilaustiedot
TuotekuvausACC-IL-G24-M20-OR
Tuotenumero (tilausnumero)101186263
EAN (European Article Number)4030661350608
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Yleiset ominaisuudet
Kuvun väriValkoinen
Bruttopaino21g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
MerkkilamppuKyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä2
Optical signalYes
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1,5Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus0,2m
johdon poikkipinta-ala0,34mm²
johdon poikkipinta-ala22AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height20mm
avainväli17SW
Kalotin halkaisija15mm
Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvollaM20 x 1.5
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-5 ... +70 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta20mA
Tilanäyttö
LEDin värioranssi
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 02.51