ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Tuotenumero:103040845

Tilaustiedot
TuotekuvausACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Tuotenumero (tilausnumero)103040845
EAN (European Article Number)4030661555713
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Yleiset ominaisuudet
MateriaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino10g
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screwsM5X30
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Type of the screw headCountersunk screw with one-way slot
Property classA2-80
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2x Safety screws
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.08.2026 klo 15.46