ACC-NRS-M5X9-CSS-50PCS
Tuotenumero:103053835

Tilaustiedot
TuotekuvausACC-NRS-M5X9-CSS-50PCS
Tuotenumero (tilausnumero)103053835
EAN (European Article Number)4030661635798
Yleiset ominaisuudet
Materiaalisinkitty metalli
Bruttopaino85g
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screwsM5X9
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Type of the screw headCountersunk screw with one-way slot
Property class8.8
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää50x Safety screws
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.08.2026 klo 22.50