ACC-NRS-M6X16-FHS-2PCS
Tuotenumero:103016763

Tilaustiedot
TuotekuvausACC-NRS-M6X16-FHS-2PCS
Tuotenumero (tilausnumero)103016763
EAN (European Article Number)4030661509891
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Yleiset ominaisuudet
MateriaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino13g
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screwsM6X16
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Type of the screw headFlat head screw with one-way slot
Property classA2-70
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2x Safety screws2x Washers
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 23.17