ACC-PE-PCB-HOLDER
Tuotenumero:103063556

Tuotekuvaus
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
Tilaustiedot
TuotekuvausACC-PE-PCB-HOLDER
Tuotenumero (tilausnumero)103063556
EAN (European Article Number)8905236114977
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
eCl@ss number, version 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino300g
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screws6x 35 x 8 WN 5451
Tightening torque of the fixing screws1,3Nm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.11.2026 klo 14.32