ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-07
Tuotenumero:
101139959
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-07
Tuotenumero:
101139959
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-07 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101139959 |
EAN (European Article Number) |
4030661117249 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu |
Ohjainpään materiaali |
Sinkkivalu |
Ohjainten materiaali |
Alumiini |
Bruttopaino |
816 g |
Mekaaniset tiedot
Oven sarana |
Oikea |
Poikittaisvoima |
25 000 N |
Actuator mounted |
Ulko |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
90 mm |
Ohjainpään leveys |
157 mm |
Ohjainpään korkeus |
105 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.5.2024 17.00