ADLWS
Tuotenumero:101031174
Arkisto

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausADLWS
Tuotenumero (tilausnumero)101031174
EAN (European Article Number)4030661606903
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss number, version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusIlluminated pushbutton
DesignPyöreäTactile
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliMuovi
Toimintaelimen väriValkoinen
Eturenkaan värimusta
Bruttopaino12g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
ValaistavaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
Vapautusilman
Mekaaninen elinikä, minimi5.000.000kytkentäalue
Liikepituus4mm
Toimintavoima, likiarvo9N
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti1Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus10,5mm
Mounting height13mm
Kokonaishalkaisija29mm
Kosketuspinnan halkaisija23mm
Kauluksen halkaisija29mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +40 °C
Iskunkestävyys50 g
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus6.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.09.2026 klo 08.31