ADP55.3SW
Tuotenumero:101054132
Arkisto

Tilaustiedot
TuotekuvausADP55.3SW
Tuotenumero (tilausnumero)101054132
EAN (European Article Number)4030661605951
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluLukkiutuva painike - etuseinäasennus
DesignPyöreä
Sealing typeMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliMuovi
Toimintaelimen värimusta
Eturenkaan värimusta
Bruttopaino39g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KiinnityslaippaEi
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
Vapautusilman
Liikepituus4mm
Toimintavoima, likiarvo10,5N
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti1Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus36mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Kokonaishalkaisija55mm
toimipäiden halkaisijat55mm
Kauluksen halkaisija49mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli70 x 70mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
tärinänkestävyys20 g / 10 ... 150 Hz
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus1.200/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.10.2026 klo 04.52