ADPSW
Tuotenumero:101031583
Arkisto

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausADPSW
Tuotenumero (tilausnumero)101031583
EAN (European Article Number)4030661606569
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluLukkiutuva painike - etuseinäasennus
DesignPyöreä
Sealing typeMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliMuovi
Toimintaelimen värimusta
Eturenkaan värimusta
Bruttopaino20g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KiinnityslaippaEi
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
Vapautusilman
Mekaaninen elinikä, minimi5.000.000kytkentäalue
Liikepituus4mm
Toimintavoima, likiarvo9N
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti1Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus32mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Kokonaishalkaisija33mm
toimipäiden halkaisijat33mm
Kauluksen halkaisija29mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli70 x 70mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +60 °C
Iskunkestävyys50 g
tärinänkestävyys20 g / 10 ... 150 Hz
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus6.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.11.2026 klo 00.46