ADRR40RT
Tuotenumero:101030271
Arkisto

Tilaustiedot
TuotekuvausADRR40RT
Tuotenumero (tilausnumero)101030271
EAN (European Article Number)4030661607290
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
MuotoiluEmergency stop command device
DesignMushroom
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliMuovi
Tuotteen väriRed/Yellow
Kotelon yläosan värired
Kotelon alaosan väriYellow
Kiinnikkeen väriYellow
Eturenkaan värikeltainen
Bruttopaino43g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäpysäytyspainikkeetKyllä
TurvatoiminnotKyllä
integroitu lukintamekanismiKyllä
Ulkoinen lukitusmekanismiKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
Vapautuswith
lukitusasentoright - left
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Liikepituus4mm
Toimintavoima, likiarvo2N
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti1Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus37,8mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Kokonaishalkaisija40mm
toimipäiden halkaisijat40mm
Kauluksen halkaisija29mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli65 x 65mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +60 °C
Iskunkestävyys50 g
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus10.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.11.2026 klo 07.49