ADTWS
Tuotenumero:101031591
Arkisto

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausADTWS
Tuotenumero (tilausnumero)101031591
EAN (European Article Number)4030661606507
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss number, version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluPushbutton
DesignPyöreäTactile
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Ohjainten materiaaliMuovi
Kuvun materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliMuovi
Toimintaelimen väriValkoinen
Eturenkaan värimusta
Bruttopaino20g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KiinnityslaippaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Number of contact elements, maximum3
Mekaaniset tiedot
Vapautusilman
Mekaaninen elinikä, minimi5.000.000kytkentäalue
Mechanical lifetime, Command devices5.000.000Operations
Liikepituus4mm
Toimintavoima, likiarvo9N
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti1Nm
Typical actuating force of the push button1,5N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus10,5mm
Mounting height10,3mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kokonaishalkaisija29mm
Kosketuspinnan halkaisija23mm
Kauluksen halkaisija29mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +60 °C
Iskunkestävyys50 g
tärinänkestävyys20 g / 10 ... 150 Hz
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.11.2026 klo 11.45