AES 1102.4 42 VAC
Tuotenumero:101126152

Tuotekuvaus
- BNS-turvamagneettikytkinten valvonta
- 1 turvakosketin, STOP 0
Tilaustiedot
TuotekuvausAES 1102.4 42 VAC
Tuotenumero (tilausnumero)101126152
EAN (European Article Number)4030661058962
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino160g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
Palautus jännitteensyötön katkaisulla Kyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä1
Avautuvien kosk. lukumäärä4
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up toc
Category1
PFH value1,14 x 10⁻⁶/h
Noticejopa maks. 50 000 kytkentäjaksoa/vuosi ja enint. 80 % kosketuskuormituksella
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in1
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi3.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus75mm
Syvyys110mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Terminen nimellisvirta4A
Rated operating voltage42VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi35.7VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi46.2VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi35.7VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi46.2VAC
Sähköinen virrankulutus2,4W
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti80ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti20ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen100ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen20ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAgCdO
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15250VAC
Current, Utilisation category AC-151,5A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-131A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi40Ω
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesSallittu toiminta
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)suojusTurvatunnistin
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.Turvaovien valvonta BNS-turvamagneettikytkimen avullaValvoo yhtä tai useita suojaovia enintään PL c ja luokka 1
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.07.2026 klo 18.22