AES 1165.3-2214-2 24 VAC
Tuotenumero:101131635
Arkisto

Tuotekuvaus
- BNS-turvamagneettikytkinten valvonta
- 1 turvakosketin, STOP 0
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausAES 1165.3-2214-2 24 VAC
Tuotenumero (tilausnumero)101131635
EAN (European Article Number)4030661049663
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
HuomioDiscontinued product
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusBG-GS-ET-14IEC 60947-5-3
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino165g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
Palautus jännitteensyötön katkaisulla Kyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä2
Avautuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NC)2
Sulkeutuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NO)1
Ledien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
Apukosketinlähtöjen lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up tod
Category3
PFH value1,00 x 10⁻⁷/h
Noticejopa maks. 50 000 kytkentäjaksoa/vuosi ja enint. 80 % kosketuskuormituksella
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi20.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi0,25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus100mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage24 VAC -15 % / +10 %
Ripple voltage10%
Terminen nimellisvirta6A
Rated operating voltage24VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi26.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi26.4VAC
Nimellisjännite DC, minimi20,4VDC
Nimellisjännite DC, maksimi28,8VDC
Sähköinen virrankulutus5W
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti80ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti20ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen100ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen20ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAg-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Tulotaso, HIGH-signaali "1"10 … 30 VDC
Tulotaso, LOW-signaali "0"0 … 2 VDC
Johdinvastus, maksimi40Ω
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Integroitu järjestelmädiagnoosi (ISD)
Note (ISD -Faults)Seuraavat virheet ovat turvareleen tunnistamia ja ISD:n ilmoittamia.
FaultsKatkos kytkimen liitännöissäKytkentöjen ristiinjohdotuksen tai oikosulun valvontaSisäinen turvarele ei vedä tai ei päästäVika turvamonitorimoduulin tulopiireissä tai relevalvontapiireissäVikaa ovikoskettimien avautumisessa tai sulkeutumisessa
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)suojusTurvatunnistin
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)2 turvaoven (-ovien) valvonta, kaikki varustettu BNS-turvamagneettikytkimelläJos yksi tai kaksi ulkoista relettä tai kontaktoria kytkevät kuorman, järjestelmä voidaan luokitella standardin EN ISO 13849-1 luokkaan 3 kuuluvaksi vain, jos ”Ulkoisten kytkentälaitteiden toimintavirhe” -vika on poissuljettu ja dokumentoitu, esim. luotetKytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.Tuloviiveen pidennys: Aktivoitavaa viiveaikaa voi lisätä välille 0,1 s – 1 s vaihtamalla yksikön kannen alla olevan hyppyliittimen asentoa.Valvoo 2 suojaovea, enint. PL d ja luokka 3Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 00.14