AES 2336 UE: 24...230V AC/DC
AES 2336 UE: 24...230V AC/DC
- BNS-turvamagneettikytkinten valvonta
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- 2 Hälytyslähdöt
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
AES 2336 UE: 24...230V AC/DC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101181678 |
EAN (European Article Number) |
4030661323091 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Huomio |
Discontinued product |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ilmastorasitus |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
300 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Takaisinkytkentäpiiri |
Kyllä |
Automaattinen reset-toiminto |
Kyllä |
Käynnistyksenaikainen testaus |
Kyllä |
Palautus jännitteensyötön katkaisulla |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
1 |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Heti toimivien apupuolijohdelähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
3 |
Apukosketinlähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stop-Luokka |
0 |
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
jopa maks. 50 000 kytkentäjaksoa/vuosi ja enint. 80 % kosketuskuormituksella |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
20.000.000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Allowed type of cable |
solid single-wire flexible |
Liitäntä (mekaaninen) |
Schraubklemmen |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
45 mm |
Korkeus |
100 mm |
Syvyys |
121 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 % |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Taajuusalue |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC DC |
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi |
20.4 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi |
253 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi |
20.4 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi |
253 VAC |
Nimellisjännite DC, minimi |
20,4 VDC |
Nimellisjännite DC, maksimi |
253 VDC |
Sähköinen virrankulutus |
5 W |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti |
80 ms |
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti |
20 ms |
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen |
100 ms |
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen |
20 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Ag-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
3 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Tulotaso, HIGH-signaali "1" |
10 … 30 VDC |
Tulotaso, LOW-signaali "0" |
0 … 2 VDC |
Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Integroitu järjestelmädiagnoosi (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Seuraavat virheet ovat turvareleen tunnistamia ja ISD:n ilmoittamia. |
Faults |
Sisäinen turvarele ei vedä tai ei päästä Vikaa ovikoskettimien avautumisessa tai sulkeutumisessa Kytkentöjen ristiinjohdotuksen tai oikosulun valvonta Katkos kytkimen liitännöissä Vika turvamonitorimoduulin tulopiireissä tai relevalvontapiireissä Turvareleen vika tai toimintahäiriö |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvatunnistin suojus |
Huomautus
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram) |
Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa. Suojaoven valvontaan enintään PL d ja luokka 3 Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä. Käynnistyspainike (NO) voidaan haluttaessa liittää takaisinkytkentäpiiriin. Kun turvaovi on suljettu sulkeutuvat turvakoskettimet vasta kun käynnistyspainiketta painetaan. Kahden NC-koskettimen tunnistus: Turvareleyksikön voi muuttaa valvomaan kahta NC-kosketinta siltaamalla liittimet X3 ja X4 . Ei ristiinjohdotuksen tunnistusta. Ei ristiinjohdotuksen tunnistusta. Lähtötoiminnon kääntäminen: Siltaamalla liittimet X5 ja X6 voidaan lisälähtöjen lähtötoimintoa muuttaa. Tämä voidaan toteuttaa myös, kun esim. PLC on käynnissä (24 VDC liittimessä X6). Tuloviiveen pidennys Aktivoitavaa viiveaikaa voi lisätä välille 0.1 s – 1 s asentamalla hyppyliitin liittimien X7 ja X8 väliin. Turvaoven valvonta 2 turvarajakytkimen avulla. Kun suojus avataan on NC-koskettimen A oltava pakkoavautuva . ISO 13849-1 -standardin luokkaan 3 päästään myös käyttämällä yhtä turvakytkintä, jossa yksi NO- ja yksi NC-kosketin. Aktivointielementin tai ohjainpään rikkoutumisesta tai irtoamisesta sekä avauksesta ja purkamisesta aiheutuvista vioista ei vastata. Takaisinkytkentäpiiri valvoo kontaktorien K3 ja K4 pakkotoimisten NC-koskettimien tilaa. Jos sekä käynnistyspainike että takaisinkytkentäpiiri eivät ole kytkettynä, väli X1 ja X2 on oikosuljettava. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Kytkentäesimerkki (johdotus)
Voima/liike kaavio
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Kytkentäesimerkki
Kytkentäesimerkki
Kytkentäesimerkki
Kytkentäesimerkki
Kytkentäesimerkki
103009970 SRB-E-201LC
- STOP 0 Toiminto
- 1 oder 2-kanavainen valvonta
- Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
- 2 Turvalähdöt 2 A
- 1 Hälytyslähtö
103007672 SRB-E-301ST
- STOP 0 Toiminto
- 1 oder 2-kanavainen valvonta
- Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
- 1 Apukosketin
- 3 turvakoskettimet
103015923 ML30.241-70
- 1-phase DIN rail power supplies
- AC 100-240V Wide-range input
- DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficiency up to 89,4%
- Width only 22,5mm
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AES 1135/1136 AES 1165/1165-2250 AES 1235/1236 AES 1265/1265-2250 AES 2135 AES 2335/2365 AES 2535 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN ISO 13849-1:2016 DIN EN ISO 13849-2:2013 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 31, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.8.2025 6.43