schmersal_s_icon.png

AES 2336 UE: 24...230V AC/DC

Artikelnummer: 101181678

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Overvågning af BNS-rækken af magnetiske sikkerhedsfølere
  • 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
  • 2 Signaludgange

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

AES 2336 UE: 24...230V AC/DC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101181678

EAN (European Article Number)

4030661323091

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Bemærkning

Udgående produkt

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimastress

EN 60068-2-3

BG-GS-ET-14

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Bruttovægt

300 g

Generelle data - egenskaber

Registrering af ledningsbrud

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Tilbagekoblingssløjfe

Ja

Automatisk reset-funktion

Ja

Opstartstest

Ja

Reset efter afbrudt strømforsyning

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal LEDs

1

Antal bryderkontakter

2

Antal blænder

1

Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner.

2

Antal sikkerhedskontakter

3

Antal signaludgange

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

STOP kategori

0

Klassifikation - relæudgange

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

PFH-værdi

1,00 x 10⁻⁷ /h

Bemærk

op til maks. 50.000 skiftecykluser/år og nær maks. 80 % kontaktbelastning

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

2

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

20.000.000 koblinger

Fastgørelse

Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715

Mekaniske data - Tilslutning

Terminalbetegnelser

IEC/EN 60947-1

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Tilspændingsmoment af Klemmer

0,6 Nm

Allowed type of cable

solid single-wire

flexible

Forbindelse (mekanisk)

Schraubklemmen

Mekaniske data - afmåling

Bredde

45 mm

Højde

100 mm

Dybde

121 mm

Omgivende forhold

Beskyttelsesklasse på huset

IP40

Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign

IP54

Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektrisk data

Frekvensrækkevidde

50 Hz

60 Hz

Type of voltage range

AC

DC

Termisk prøvestrøm

6 A

Rated operating voltage

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum

20.4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum

253 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum

20.4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum

253 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum

20,4 VDC

Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum

253 VDC

Elektrisk effektforbrug

5 W

Kontaktmodstand, maksimum {Ω}

0,1 Ω

Bemærk, (Kontaktmodstand)

i ny tilstand

Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk

80 ms

Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk

20 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}

100 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}

20 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

Ag-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet

Elektriske data - sikre relæudgange

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

3 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

2 A

Brydeevne, minimum

10 VDC

Brydeevne, minimum

10 mA

Brydeevne, maksimum

250 VAC

Brydeevne, maksimum

8 A

Elektrisk data - digitale indgange

Indgangssignal, HIGH-Signal "1"

10 … 30 VDC

Indgangssignal, LOW-Signal "0"

0 … 2 VDC

Ledningsmodstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Digital udgang

Spænding, brugskategori DC-12

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-12

0,1 A

Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)

Brydeevne, maksimum

24 VDC

Brydeevne, maksimum

2 A

Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC klassificering

EMC-direktivet

Integreret systemdiagnose (ISD)

Bemærk (ISD, fejl)

De følgende fejl registreres af sikkerhedsovervågningsmodulerne og indikeres af ISD.

Fejl

Fejl i sikkerhedsrelæet til pull-in eller drop-ud

Dørkontakter kunne enten ikke åbne eller lukke

Overvågning af kortslutninger eller krydsede ledninger i afbryderforbindelserne

Afbrydelse af afbryderforbindelserne

Fejl i sikkerhedsmonitormodulets indgangskredsløb eller relækontrolkredsløb

Fejl eller funktionsfejl i sikkerhedsrelæet

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Sikkerhedsføler

Beskyttelsessystem

Bemærk

Bemærk (generelt)

Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.

Koblingseksempel

Bemærk (koblingseksempel)

Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.

Til sikring af en beskyttelsesenhed op til PL d og kategori 3

ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget.

Starttaste (S): Der kan evt. tilsluttes en starttaste (slutter) i tilbagekoblingssløjfen. Er beskyttelsesanordningen lukket, lukkes sikkerhedskontakterne først, når der trykkes på starttasten.

Ændring af 2 NC-kontakter: Sikkerhedsovervågningsmodulet kan ændres til at overvåge to NC-kontakter ved at forbinde terminalerne X3 og X4. Registreringen af ledende forbindelser bortfalder.

Inversion af udgangsfunktionen: Ved at etablere en forbindelse mellem X5 og X6, kan udgangsfunktionen af de ekstra udgange ændres. Denne styring kan også foretages under driften af fx en PLC (24 VDC til klemme X6).

Udvidelse af aktiveringsforsinkelsestiden: Aktiveringsforsinkelsestiden kan øges fra X7 s til X8 s ved at montere en jumper-forbindelse mellem terminalerne 0,1 og 1.

Overvågning af en beskyttelsesdør med 2 positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion.

NC-kontakten A skal have tvangsåbning når beskyttelsesdøren åbnes.

Kategori 3 til ISO 13849-1 kan også opnås med kun én sikkerhedsafbryder med én NO- og én NC-kontakt. Udelukkelse af fejl pga. brud eller løsning af aktuatorelementet eller aktuatorhovedet, såvel som løsladelse, demontering.

Tilbagekoblingssløjfen overvåger den tvangsstyrede bryders stilling for kontaktorerne K3 og K4.

Hvis hverken startknappen eller feedback-kredsløbet er forbundet, skal der monteres en jumper-forbindelse mellem X1 og X2.

103009970 SRB-E-201LC
  • Plug-in-skrueklemmer kodet
  • STOP 0 Funktion
  • 1 oder 2-kanals kontrol
  • Startknap / Automatisk
  • 2 Sikkerhedsudgange 2 A
  • 1 Signal udgang

103007672 SRB-E-301ST
  • Plug-in-skrueklemmer kodet
  • STOP 0 Funktion
  • 1 oder 2-kanals kontrol
  • Startknap / Automatisk
  • 1
  • 3 sikkerhedskontakter

103015923 ML30.241-70
  • Skinnenetdel til 1-fasesystemer
  • 100-240V Bredområdeindgang
  • Udgang: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
  • Virkningsgrad op til 89,4 %
  • Bredde 22,5 mm

EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:AES 1135/1136
AES 1165/1165-2250
AES 1235/1236
AES 1265/1265-2250
AES 2135
AES 2335/2365
AES 2535
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Sikkerhedsovervågningsenhed
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 EMC-direktivet2014/30/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013
Institut for certificeringen af QS-systemet iht. tillæg X, 2006/42/EF:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Identifikations-nr.: 0035
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 31. januar 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 04.10.2025 22.07