AES 2355 UE: 24...230V AC/DC
AES 2355 UE: 24...230V AC/DC
- BNS-turvamagneettikytkinten valvonta
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- 2 Hälytyslähdöt
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
AES 2355 UE: 24...230V AC/DC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101181682 |
EAN (European Article Number) |
4030661323114 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ilmastorasitus |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
309 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Takaisinkytkentäpiiri |
Kyllä |
Automaattinen reset-toiminto |
Kyllä |
Palautus jännitteensyötön katkaisulla |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
1 |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Heti toimivien apupuolijohdelähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
3 |
Apukosketinlähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stop-Luokka |
0 |
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
jopa maks. 50 000 kytkentäjaksoa/vuosi ja enint. 80 % kosketuskuormituksella |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
20.000.000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Allowed type of cable |
solid single-wire flexible |
Liitäntä (mekaaninen) |
Schraubklemmen |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
45 mm |
Korkeus |
100 mm |
Syvyys |
121 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 % |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Taajuusalue |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC DC |
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi |
20.4 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi |
253 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi |
20.4 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi |
253 VAC |
Nimellisjännite DC, minimi |
20,4 VDC |
Nimellisjännite DC, maksimi |
253 VDC |
Sähköinen virrankulutus |
5 W |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti |
80 ms |
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti |
20 ms |
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen |
100 ms |
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen |
20 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Ag-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
3 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Tulotaso, HIGH-signaali "1" |
10 … 30 VDC |
Tulotaso, LOW-signaali "0" |
0 … 2 VDC |
Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Integroitu järjestelmädiagnoosi (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Seuraavat virheet ovat turvareleen tunnistamia ja ISD:n ilmoittamia. |
Faults |
Sisäinen turvarele ei vedä tai ei päästä Vikaa ovikoskettimien avautumisessa tai sulkeutumisessa Kytkentöjen ristiinjohdotuksen tai oikosulun valvonta Katkos kytkimen liitännöissä Vika turvamonitorimoduulin tulopiireissä tai relevalvontapiireissä |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvatunnistin suojus |
Huomautus
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram) |
Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa. 2 turvaoven (-ovien) valvonta, kaikki varustettu BNS-turvamagneettikytkimellä Suojaoven valvontaan enintään PL d ja luokka 3 Jos yksi tai kaksi ulkoista relettä tai kontaktoria kytkevät kuorman, järjestelmä voidaan luokitella standardin EN ISO 13849-1 luokkaan 3 kuuluvaksi vain, jos ”Ulkoisten kytkentälaitteiden toimintavirhe” -vika on poissuljettu ja dokumentoitu, esim. luotettavien ylimitoitettujen kontaktorien avulla. Toinen kontaktori nostaa redundantin kytkennän ansiosta turvatasoa. Toinen kontaktori nostaa redundantin kytkennän ansiosta turvatasoa. Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Kytkentäesimerkki (johdotus)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Kytkentäesimerkki
103009973 SRB-E-204ST
- STOP 0 Toiminto
- Neljän anturin valvonta
- Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
- 2 Turvalähdöt
- 4 Hälytyslähdöt
103015923 ML30.241-70
- 1-phase DIN rail power supplies
- AC 100-240V Wide-range input
- DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficiency up to 89,4%
- Width only 22,5mm
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AES 1135/1136 AES 1165/1165-2250 AES 1235/1236 AES 1265/1265-2250 AES 2135 AES 2335/2365 AES 2535 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN ISO 13849-1:2016 DIN EN ISO 13849-2:2013 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 31, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AES 2135/2136, AES 2335/2336, AES 2535/2536, AES 2355/2356, AES 2365/2366, AES 2555/2556, AES 2565/2566 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN ISO 13849-1:2016 DIN EN ISO 13849-2:2013 |
Notified body for Type Examination: | DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Elektrotechnik Gustav-Heinemann-Ufer 130 50968 Köln ID n°: 0340 |
EU-Type Examination Certificate: | ET 17046 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 10, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.9.2025 13.14