schmersal_s_icon.png

AES 2355 UE: 24...230V AC/DC

Artikelnummer: 101181682

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Overvågning af BNS-rækken af magnetiske sikkerhedsfølere
  • 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
  • 2 Signaludgange

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

AES 2355 UE: 24...230V AC/DC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101181682

EAN (European Article Number)

4030661323114

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimastress

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Bruttovægt

309 g

Generelle data - egenskaber

Registrering af ledningsbrud

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Tilbagekoblingssløjfe

Ja

Automatisk reset-funktion

Ja

Reset efter afbrudt strømforsyning

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal LEDs

1

Antal bryderkontakter

2

Antal blænder

2

Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner.

2

Antal sikkerhedskontakter

3

Antal signaludgange

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

STOP kategori

0

Klassifikation - relæudgange

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

PFH-værdi

1,00 x 10⁻⁷ /h

Bemærk

op til maks. 50.000 skiftecykluser/år og nær maks. 80 % kontaktbelastning

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

2

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

20.000.000 koblinger

Fastgørelse

Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715

Mekaniske data - Tilslutning

Terminalbetegnelser

IEC/EN 60947-1

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Tilspændingsmoment af Klemmer

0,6 Nm

Allowed type of cable

solid single-wire

flexible

Forbindelse (mekanisk)

Schraubklemmen

Mekaniske data - afmåling

Bredde

45 mm

Højde

100 mm

Dybde

121 mm

Omgivende forhold

Beskyttelsesklasse på huset

IP40

Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign

IP54

Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektrisk data

Frekvensrækkevidde

50 Hz

60 Hz

Type of voltage range

AC

DC

Termisk prøvestrøm

6 A

Rated operating voltage

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum

20.4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum

253 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum

20.4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum

253 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum

20,4 VDC

Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum

253 VDC

Elektrisk effektforbrug

5 W

Kontaktmodstand, maksimum {Ω}

0,1 Ω

Bemærk, (Kontaktmodstand)

i ny tilstand

Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk

80 ms

Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk

20 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}

100 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}

20 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

Ag-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet

Elektriske data - sikre relæudgange

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

3 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

2 A

Brydeevne, minimum

10 VDC

Brydeevne, minimum

10 mA

Brydeevne, maksimum

250 VAC

Brydeevne, maksimum

8 A

Elektrisk data - digitale indgange

Indgangssignal, HIGH-Signal "1"

10 … 30 VDC

Indgangssignal, LOW-Signal "0"

0 … 2 VDC

Ledningsmodstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Digital udgang

Spænding, brugskategori DC-12

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-12

0,1 A

Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)

Brydeevne, maksimum

24 VDC

Brydeevne, maksimum

2 A

Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC klassificering

EMC-direktivet

Integreret systemdiagnose (ISD)

Bemærk (ISD, fejl)

De følgende fejl registreres af sikkerhedsovervågningsmodulerne og indikeres af ISD.

Fejl

Fejl i sikkerhedsrelæet til pull-in eller drop-ud

Dørkontakter kunne enten ikke åbne eller lukke

Overvågning af kortslutninger eller krydsede ledninger i afbryderforbindelserne

Afbrydelse af afbryderforbindelserne

Fejl i sikkerhedsmonitormodulets indgangskredsløb eller relækontrolkredsløb

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Sikkerhedsføler

Beskyttelsessystem

Bemærk

Bemærk (generelt)

Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.

Koblingseksempel

Bemærk (koblingseksempel)

Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.

Overvågning af 2 beskyttelsesdør(e), hver med en magnetisk sikkerhedsføler fra BNS-rækken

Til sikring af en beskyttelsesenhed op til PL d og kategori 3

Hvis én eller to eksterne relæer eller kontaktorer anvendes til at afbryde belastningen, kan systemet kun klassificeres i kategori 3 til EN ISO 13849-1, hvis udelukkelse af fejlen “Fejl i de eksterne kontaktorer” kan understøttes og dokumenteres, f.eks. ved at anvende pålidelige nedklassificerede kontaktorer. En anden kontaktor leder til en stigning af sikkerhedsniveauet ved overskydende afbrydelse af belastningen.

ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget.

103009973 SRB-E-204ST
  • Plug-in-skrueklemmer kodet
  • STOP 0 Funktion
  • Overvågning af 4-sensorer
  • Startknap / Automatisk
  • 2 Sikkerhedsudgange
  • 4 Signaludgange

103015923 ML30.241-70
  • Skinnenetdel til 1-fasesystemer
  • 100-240V Bredområdeindgang
  • Udgang: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
  • Virkningsgrad op til 89,4 %
  • Bredde 22,5 mm

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:AES 1135/1136
AES 1165/1165-2250
AES 1235/1236
AES 1265/1265-2250
AES 2135
AES 2335/2365
AES 2535
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Sikkerhedsovervågningsenhed
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 EMC-direktivet2014/30/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013
Institut for certificeringen af QS-systemet iht. tillæg X, 2006/42/EF:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Identifikations-nr.: 0035
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 31. januar 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AES 2135/2136,
AES 2335/2336, AES 2535/2536,
AES 2355/2356, AES 2365/2366,
AES 2555/2556, AES 2565/2566
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2010
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013
Notified body for Type Examination:DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
ID n°: 0340
EU-Type Examination Certificate:ET 17046
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 24.09.2025 04.17