AHT-K8P-M12-S-G-5M-WH-5-X-1
Tuotenumero:103059572

Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla
- 8-napainen
Tilaustiedot
TuotekuvausAHT-K8P-M12-S-G-5M-WH-5-X-1
Tuotenumero (tilausnumero)103059572
EAN (European Article Number)4030661664910
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61076-2-101
Bruttopaino239g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Kaapelijohtojen lukumäärä8
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus5m
Number of cable wires8
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
Cable diameter4,7mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Colour of the Cable mantlewhite
Kaapelivaipan materiaaliPTFE
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPE
Colour of the handleBlack
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2A
Rated operating voltage30VAC
Rated operating voltage30VDC
Nimellisvirta2.000mA
Nastojen liitännät
PIN 1Valkoinen
PIN 2Ruskea
PIN 3vihreä
PIN 4keltainen
PIN 5Harmaa
PIN 6Vaaleanpunainen
PIN 7Sininen
PIN 8punainen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 13.53