AM-T100
Tuotenumero:103048766

Tuotekuvaus
- Time-of-Flight Technologie (ToF)
- Millimetre-accurate 3D depth images through Sony DepthSense™ technology
- High frame rate up to 60 fps
- Viewing area of 67° x 51
- Range up to 6 m
- Software for easy configuration of 3D monitoring areas
- Use in manufacturing processes, logistics and robotics
- Standardised GenICam data interface
- Optimally adaptable to different ambient and mounting conditions
Tilaustiedot
TuotekuvausAM-T100
Tuotenumero (tilausnumero)103048766
EAN (European Article Number)4030661621302
eCl@ss number, version 12.027-39-03-04
eCl@ss number, version 11.027-39-03-04
eCl@ss number, version 9.027-39-03-04
ETIM number, version 7.0EC001511
ETIM number, version 6.0EC001511
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 61326-1EN IEC 60825-1
Tunnistimen topologiaiTOF
CPUDual Cortex-A53 1.2 GHz
Resolution640 x 480 Pixel
Bruttopaino565g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, suojausalue, maksimi6m
NoteDepending on the remission properties of the target objects, a range of up to 30 m can be achieved
Wave length of the laserdiode850nm
Distance resolution1mm
Field of view67° x 51°
Accuracy, maximum1%
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinLiitinholkki, M12, 8-napainen, A-koodattuX-coded M12 Ethernet connector
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Notewhen both plug connections are closed
Ambient temperature+0 ... +45 °C
NoteThe camera can be operated from a temperature of -20° C after a warm-up period of 30 minutes.
Storage and transport temperature-20 ... +85 °C
Laser class1
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt)
Rated operating voltage24VDC
Sähköinen virrankulutus15W
Sähköinen virrankulutus, maksimi40W
Frame rate60Hz
Exposure time1 µs - 1 ms
Sähköiset tiedot - Viestintäprotokollat
Transfer rate10/100/1000 Mbps EthernetGigE Vision 2.0 Compliant
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.07.2026 klo 02.06