AMLRT
Tuotenumero:101031180
Arkisto

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausAMLRT
Tuotenumero (tilausnumero)101031180
EAN (European Article Number)4030661606859
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusIndicator lights
DesignKorkea kupuLitteä kupuPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kuvun materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliMuovi
Kuvun väripunainen
Eturenkaan värimusta
Bruttopaino25g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
ValaistavaKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti1Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus10,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kokonaishalkaisija29mm
Kuvun korkeus10,3mm
Kalotin halkaisija29mm
Kauluksen halkaisija29mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +40 °C
Iskunkestävyys50 g
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.11.2026 klo 20.38