Arkisto

AS - 336 Tappityönnin S
- Muovikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Soveltuu AS-i Power 24