Arkiv
![AS - 336 Tryckbult S](/upload/orig/10/00/20/46/PHO_PRO_CAT_k336sf02_SALL_AIN_V2.png)
AS - 336 Tryckbult S
- Plasthus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- Integrerat AS interface
- AS-i-Power24 lämpligt