Archiwum

AS - 336 Trzpień naciskowy S
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
- Zintegrowany AS-Interface
- Odpowiedni dla AS-i Power24