schmersal_s_icon.png

ASIM-C-M12-4P-0,5M

Tuotenumero: 103004694

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • Kompakti turvatulomoduuli
  • Integroitu passiiviseen liitäntämoduuliin
  • Kahdelle potentiaalivapaalle avaajakoskettimelle
  • Suojausluokka IP67

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ASIM-C-M12-4P-0,5M

Tuotenumero (tilausnumero)

103004694

EAN (European Article Number)

4030661441047

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-04

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-04

eCl@ss number, version 9.0

27-24-26-04

ETIM number, version 7.0

EC001599

ETIM number, version 6.0

EC001599

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN 50295

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Kotelon materiaali

Muovi, kestomuovi

Reaktioaika, maksimi

1 ms

Riskin kesto, maksimi

5 ms

Bruttopaino

98 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Turvatoiminnot

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

0,5 m

Pistokeliitin

Liitinholkki, M12, 4-napainen, A-koodattu

Kaapelin materiaali

Polyurethane PUR

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

27,7 mm

Korkeus

40,5 mm

Syvyys

22 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Suhteellinen kosteus, minimi

30 %

Suhteellinen kosteus, maksimi

95 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 57 Hz, Amplitudi 0,75 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

III

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot - AS-Interface

Rated operating voltage

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Virrankulutus, maksimi

90 mA

Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-0.B.F.0

AS-i Input, Channel 1

Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Input, Channel 2

Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Outputs, DO 0

Ei käytössä

AS-i Outputs, DO 1 … DO 3

Ei käytössä

AS-i Parameter bits, P0

Yhteysvalvonta AS-i

AS-i Parameter bits, P1 ... P3

Ei käytössä

Note (AS-i Parameter bits)

Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella

Tilanäyttö

Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)

(1) Vihreä LED : AS-i syöttöjännite / Orjaosoite = 0

(2) Punainen LED: AS-i viestintävirhe / Orjaosoite = 0

(3) Keltainen LED: l1 = tila turvatulo 1

(4) Keltainen LED: I2 = tila turvatulo 2

(5) Keltainen LED: -

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:ASIM-C-M12
Type:See ordering code
Description of the component:Safe AS-i input module for safety switchgear with contact outputs
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 62026-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2018
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 30.9.2025 8.10