schmersal_s_icon.png

ASIM-C-M12-4P-0,5M

Artikelnummer: 103004694

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • kompakt Safety-input-modul
  • integreret i passivfordeler
  • for 2 potentialfrie bryderkontakter
  • Beskyttelses klasse IP67

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ASIM-C-M12-4P-0,5M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103004694

EAN (European Article Number)

4030661441047

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-04

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-24-26-04

ETIM number, version 7.0

EC001599

ETIM number, version 6.0

EC001599

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN 50295

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Materiale til kapsling

Plastik, Thermoplastik

Reaktionstid, maksimum

1 ms

Længde af risiko, maksimum

5 ms

Bruttovægt

98 g

Generelle data - egenskaber

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Integreret display, status

Ja

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN IEC 62061

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

0,5 m

Tilslutning, Stik

Bøsning, M12, 4-polet, A-kodet

Materiale til kablet

Polyuretan PUR

Mekaniske data - afmåling

Bredde

27,7 mm

Højde

40,5 mm

Dybde

22 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Relativ fugtighed, minimum

30 %

Relativ fugtighed, maksimum

95 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 57 Hz, amplitude 0,75 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

III

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Elektriske data - AS-interface

Rated operating voltage

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Strømforbrug, maksimum

90 mA

Elektriske data - AS-interface Specifikation

AS-i Version

V 3.0

AS-i profil

S-0.B.F.0

AS-i indgang, kanal 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel

AS-i indgang, kanal 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel

AS-i udgange, DO 0

Ingen function

AS-i udgange, DO 1 ... DO 3

Ingen function

AS-i Parameter bits, P0

Kommunikationsovervågning AS-i

AS-i Parameter bits, P1 ... P3

Ingen funktion

Bemærk (AS-i Parameter bits)

Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)

Indgangsmoduladresse

0

Bemærk (indgangsmoduladresse)

Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed

Tilstandsvisning

Bemærk (LED-tilstandsvisning)

(1) grøn LED: AS-i forsyningsspænding / slaveadresse = 0

(2) rød LED: AS-i kommunikationsfejl /slaveadresse = 0

(3) gul LED: I1 = Status sikkerhedsindgang 1

(4) gul LED: I2 = Status sikkerhedsindgang 2

(5) gul LED: -

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:ASIM-C-M12
Type:See ordering code
Description of the component:Safe AS-i input module for safety switchgear with contact outputs
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 62026-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2018
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 28.09.2025 06.20