ASIO-8I-8O-S
Tuotenumero:103006545
Arkisto

Tuotekuvaus
- 8 ,
- Käytettävissä potentiaalivapaita koskettimia varten
- Käytettävissä puolijohdelähtöihin
- 8 ,
- 8 24 VDC / 0,7 A
- Tarvitaan 2 yksittäisen orjalaitteen AS-i-osoitetta
- Suojausluokka IP 20
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausASIO-8I-8O-S
Tuotenumero (tilausnumero)103006545
EAN (European Article Number)4030661441788
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino184g
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.09.2026 klo 12.01