ASIO-8SI-1SO-S
Tuotenumero:103006544
Arkisto

Tuotekuvaus
- 8 Turvatulot, 2 kanavainen integroitu
- (Avautuva (NC) / Avautuva (NC)
- Käytettävissä turvakytkentälaitteiden OSSD-lähdöille
- 1 Turvalähtö, 2 kanavainen integroitu
- 1 24 VDC / 0,7 A
- Moduuli käyttää vain käytetyille I/O-liitännöille vaadittavia AS-i-osoitteita.
- Muistikortti integroitujen moduulien helppoon vaihtamiseen
- Suojausluokka IP 20
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausASIO-8SI-1SO-S
Tuotenumero (tilausnumero)103006544
EAN (European Article Number)4030661441511
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMuovi
Bruttopaino240g
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.10.2026 klo 11.14